Chargement...

20 A, autovérification, DDFT profilé à face pleine avec témoin à DEL

GFRBF-GY

20A en passage continu, 125V, prise à DDFT SmartlockPro® sans sorties et autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément. Attache de mise à la terre autonome incluse – Gris

  • SÉCURITÉ – Protection continuelle contre les fuites à la terre
  • AUTOVÉRIFICATION - Autovérification automatique pour s'assurer que le dispostif peut réagir en cas de fuite à la terre
  • SIMPLE – Témoin d’état au fonctionnement simple et intuitif

Couleur : Gris

Code UPC : 078477003565
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Leviton présente : le portfolio de DDFT de Leviton
Leviton présente : comment installer une prise DDAA/DDFT SmartlockPro
Leviton présente : comment installer une prise à DDFT intempérisée et un couvercle intempérisé
Série de réponses Leviton : inversions ligne/charge DDFT
Leviton présente : la série « Projet de la semaine » – Mise à niveau des prises pour une maison plus sécuritaire
Série « Projet de la semaine » – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton
Série de réponses Leviton : que faire lorsque votre prise à DDFT se déclenche
Le DDFT facile à installer