Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC.a. selon UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Courant nominal de court-circuit : 10 KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal
Conditions environnementales
Matériau du corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Vis de terre : acier plaqué
Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Bornes : acier plaqué
Plaque murale : non comprise
Lyre : acier galvanisé
Caractéristiques
Intensité : 20 A en passage continu
À la tension nominale : 1 ch
Marque : SmartlockPro
Couleur : rouge
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Courant en passage continu : 20 A
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : autonome
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA
Matériau de la bride : acier galvanisé
Inviolable : non
Terminaison : arrière et latéral
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : face pleine
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Matériaux
Matériau du corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Vis de terre : acier plaqué
Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Plaque murale : non comprise
Lyre : acier galvanisé
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 42 : oui
CSA-C22.2 no 144.1-06 : Fichier LR-57811
Spécifications fédérales WC-596 : oui
NEMA : WD-6
NOM : oui
UL 943 : fichier E48380
Spécifications mécaniques
Intensité : 20 A en passage continu
Matériau du corps : polycarbonate
Marque : SmartlockPro
Couleur : rouge
Matériau de la face : thermoplastique
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Courant en passage continu : 20 A
Mise à la terre : autonome
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA
Matériau de la bride : acier galvanisé
Inviolable : non
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : arrière et latéral
Couple de serrage: 14 à 18 po-lb
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : face pleine
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC.a. selon UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Courant nominal de court-circuit : 10 KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal