Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Combinaison DDFT/interrupteur SmartlockPro® de15 A, inviolable

GFSW1-I
Interrupteur combiné de prises à DDFT profilées SmartlockPro Prise inviolable avec témoin à DEL. 15 A, 125 V. Interrupteur 1800 W, 120V AC. monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément, agrafe de mise à la terre autonome incluse - ivoire Tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la dernière norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification est périodiquement...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477714744
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes