Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément aux normes UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Courant nominal de court-circuit : 10KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Spécifications mécaniques
Intensité : 15 A
Corps : polycarbonate
Marque : SmartlockPro
Couleur : blanc
Face : thermoplastique
Caractéristique : autovérification
Courant en passage continu : 20 A
NEMA : 5-15R
Remarques : avec plaque murale sans vis Decora Plus
Pôle : 2
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Normes et homologations : CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Accom. de borne : 10-14 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : arrière et latéral
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : combiné avec un interrupteur
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3
Matériaux :
Corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
Remarques : avec plaque murale sans vis Decora Plus
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 10-14 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Normes et homologations
DDFT : UL 943, CSA-C22.2 no 144.1-06 classe A
NOM : oui
Prise : UL 498, CSA-C22.2 no 42
Interrupteur : UL 20, CSA-C22.2 no 111
cCSAus : certifié (dossier no LR-57811)
Conditions environnementales
Corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
Remarques : avec plaque murale sans vis Decora Plus
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Marque : SmartlockPro
Couleur : blanc
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément aux normes UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Caractéristique : autovérification
Courant en passage continu : 20 A
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Courant nominal de court-circuit : 10KA
Normes et homologations : CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Terminaison : arrière et latéral
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : combiné avec un interrupteur
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3