Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de 15 A avec fil, qualité industrielle, inviolable

GFTR1-3LE

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro à autovérification, qualité industrielle spécifiée pour usage très intensif, inviolable, 15 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

La tranquillité d'esprit à tout moment. La prise à DDFT avec mécanisme d'autovérifcation SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un test automatique

Couleur : Noir

Code UPC : 078477898864
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit