Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de 15 A, qualité industrielle, inviolable

GFTR1-5L

Prise à logement double à DDFT SmartlockPro à test automatique, qualité industrielle spécifiée très robuste, inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, fils précâblés, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome - Brun

Couleur : Brun

Code UPC : 078477724118
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit