Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, qualité hospitalière, inviolable

GFTR1-HGR
Prise à logement double à DDFT SmartlockPro, qualité hospitalière pour applications très lourdes, plaque murale incluse, inviolable, témoin d’alimentation, passage continu 15 A, 20 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477723814
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits