Matériaux :
Corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
Remarques : avec plaque murale
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 42 : oui
CSA-C22.2 no 144.1-06 : fichier LR-57811
Spécifications fédérales WC-596 : oui
MIL-SPEC : A-A-55459-SB
NOM : oui
UL 943 : fichier E48380
UL498 : oui
Caractéristiques
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1 ch
Marque : SmartlockPro
Couleur : blanc
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Terminaison : arrière et latéral
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : Duplex standard
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : incluse
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3
Conditions environnementales
Corps : polycarbonate
Pinces : laiton
Face : thermoplastique
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : double tampon en laiton 0,031 Épaisseur
Remarques : avec plaque murale
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément aux normes UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Courant nominal de court-circuit : 10KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC conformément aux normes UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -35C à +66C
Courant nominal de court-circuit : 10KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Spécifications mécaniques
Intensité : 15 A
Corps : polycarbonate
Marque : SmartlockPro
Couleur : blanc
Face : thermoplastique
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1
Bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Accom. de borne : 14-10 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : arrière et latéral
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : Duplex standard
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée 2-Year
Câblage : 3