Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, prise combinée à DDFT SmartlockPro® inviolable

GFTR2-MW

20A, prise de 125V, 20A en passage continu, inviolable, prise à DDFT SmartlockPro profilée à autovérification, monochrome, applications résidentielles/commerciales, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Blanc

  • SÉCURITÉ – Protection continuelle contre les fuites à la terre
  • AUTOVÉRIFICATION - Autovérification automatique pour s'assurer que le dispostif peut réagir en cas de fuite à la terre
  • SIMPLE - Le témoin d'état fournit

Couleur : blanc

Code UPC : 078477218426
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Leviton présente : le portfolio de DDFT de Leviton
Leviton présente : comment installer une prise DDAA/DDFT SmartlockPro
Leviton présente : comment installer une prise à DDFT intempérisée et un couvercle intempérisé
Série de réponses Leviton : inversions ligne/charge DDFT
Leviton présente : la série « Projet de la semaine » – Mise à niveau des prises pour une maison plus sécuritaire
Série « Projet de la semaine » – Ajoutez de l’élégance à votre maison avec les produits Decora de Leviton
Série de réponses Leviton : que faire lorsque votre prise à DDFT se déclenche
Le DDFT facile à installer