Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de20 A, inviolable

GFTR2-W
20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, prise à DDFT profilée SmartlockPro à autovérification, monochrome, usages résidentiels/commerciaux, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Blanc
  • SÉCURITÉ – Fournit une protection continue contre les fuites à la terre
  • AUTOvérification - Autovérification automatique pour s'assurer qu'il peut réagir aux fuites à la terre
  • SIMPLE - Le témoin d’état offre uneconnexionsimple...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477497364
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes