Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de15 A, inviolable

GFWT1-T
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, prise à DDFT SmartlockPro profilée, inviolable et intempérisée, à autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément - Amande pâle Tranquillité d’esprit, tout le temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérification effectue périodiquement un test interne automatique pour...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477709214
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes