Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT SmartlockPro® de20 A, inviolable

GFWT2-FI
20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, prise à DDFT SmartlockPro profilée, inviolable et intempérisée, à autovérification, monochrome, applications résidentielles/commerciales, à câblage arrière et latéral, plaque murale vendue séparément, conforme à la norme USMCA - IVOIRE – Tranquillité d’esprit en tout temps. La prise à DDFT à test automatique SmartlockPro se teste elle-même, même si vous l’oubliez. Conçue pour répondre à la plus récente norme UL en matière d’autosurveillance (autovérification), notre gamme complète de DDFT à autovérificationest...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477726808
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-20R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes