Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC.a. selon UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal
Données électrotechniques
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C
Valeurs nominales : 15A - 125V, 4,8 A à 5V
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Matériaux
Matériau du corps : thermoplastique
Couleur : noir
Matériau du couvercle : thermoplastique
Matériau de la face : thermoplastique
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Contacts de ligne : double tampon en laiton épaisseur 0,031
Remarques : plaque murale non comprise
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Matériau de la bride : acier galvanisé
ID de borne : fil vert - GND. Les fils de ligne et de charge ont tous les deux : fil noir - Actif, fil blanc - Neutre
Lyre : acier galvanisé
Caractéristiques
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1 ch
Marque : SmartlockPro
Couleur : noir
Caractéristique : autovérification
Inflammabilité : UL94, 5VA
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : mise à la terre autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Type de produit : combinaison DDFT/prise/USB
Inviolable : oui
Terminaison : fils de sortie (12 AWG)
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : combinaison DDFT/USB A/C
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée à 2 ans
Câblage : 5
Normes et homologations
ANSI : oui
CSA C22.2 No 42 : oui
CSA-C22.2 no 144.1-06 : oui
FCC partie 15 : classe B
Spécifications fédérales WC-596 : non
Homologué : cCSAus
NOM : oui
UL 1310 : oui
UL 498 : oui
Conditions environnementales
Inflammabilité : UL94, 5VA
Fil de mise à la terre : fil vert de mise à la terre
Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C
Spécifications mécaniques
Pôle : 2
Inviolable : oui
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : combinaison DDFT/USB A/C
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 5