15 A, prise à sorties DDFT SmartlockPro® de 24W (4,8 A) et ports de recharge USB de type A
GUSB1-E
15 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, chargeur mural USB de type A combiné à DDFT SmartlockPro® à autovérification, fils de sortie, NEMA 5-15R, 24W (4,8 A), chargeurs USB doubles de type A/A, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Noir
- SÉCURITÉ – Autovérification pour faire en sorte que le dispositif réagisse toujours en cas de fuite à la terre
- RECHARGE RAPIDE – La technologie de puce intelligente fournit plus de 2X la puissance de charge des autres...
Couleur : Noir