Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20A, prise à sorties DDFT SmartlockPro® de 24W (4,8A) et ports de recharge USB de type A

GUSB2-E

20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, chargeur mural USB de type A combiné à DDFT SmartlockPro® à autovérification, fils de sortie, NEMA 5-20R, 24W (4,8 A), chargeurs USB doubles de type A/A, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Noir

  • SÉCURITÉ – Autovérification pour faire en sorte que le dispositif réagisse toujours en cas de fuite à la terre
  • RECHARGE RAPIDE – La technologie de puce intelligente fournit plus de 2X la puissance de charge des autres...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477576632
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit