Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20A, prise à sorties DDFT SmartlockPro® de 24W (4,8A) et ports de recharge USB de type A

GUSB2-T

20 A, prise de 125 V, 20 A en passage continu, inviolable, chargeur mural USB de type A combiné à DDFT SmartlockPro® à autovérification, fils de sortie, NEMA 5-20R, 24W (4,8 A), chargeurs USB doubles de type A/A, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Amande pâle

  • SÉCURITÉ – Autovérification pour faire en sorte que le dispositif réagisse toujours en cas de fuite à la terre
  • RECHARGE RAPIDE – La technologie de puce intelligente offre une puissance de charge plus de 2X supérieure à celle de...

Couleur : Amande pâle

Code UPC : 078477576649
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit