Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20A, prise à sorties DDFT SmartlockPro® de 24W (4,8A) et ports de recharge USB de type A

GUSB2-W

20A, prise de 125V, 20A en passage continu, inviolable, prise à sorties DDFT SmartlockProMD et ports de recharge USB de type A, fils de sortie, NEMA 5-20R, 24W (4,8 A), chargeurs USB doubles de type A/A, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses - Blanc
  • SÉCURITÉ – Autovérification pour faire en sorte que le dispositif réagisse toujours en cas de fuite à la terre
  • RECHARGE RAPIDE – La technologie de puce intelligente fournit plus de 2X la charge

Couleur : blanc

Code UPC : 078477999974
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-20R

Renseignements sur le produit