Cordon de connexion flexible de petit diamètre de cat. 6A, 0,91 m (3 pi), Bleu, emballage GREENPACK™ 24-Pack
H6AP0-3L
Les cordons de connexion à faible diamètre et haute flexibilité de cat. 6A sont conçus pour être utilisés dans des applications de 10 gigabits pour toutes les fréquences de 1 à 500 MHz. Les cordons de connexion permettent d’effectuer des connexions flexibles, haute densité. Les câbles prennent en charge le traitement des données à haute vitesse. Ils réduisent la densité des cordons de connexion dans un tableau de connexion à 24 ports de 25 % par rapport aux cordons de connexion de cat. 6A typiques.
Couleur : bleu