HKSWP-LX
Interrupteur à carte d’accès pour établissements hôteliers avec trousse de changement de couleur, 24V, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
Les interrupteurs à carte d'accès de Leviton sont conçus pour procurer des économies d'énergie au secteur hôtelier en garantissant qu'aucun dispositif n'est laissé sous tension quand une chambre est inoccupée. Les circuits électriques sont en effet commutés par l'insertion ou le retrait de la carte-clé des occupants de la chambre.