Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle d’alimentation pour socle, bus en boucle monophasé

HL533

Socle d’alimentation pour applications marines; la base de tête de quai de 25 cm x 30 cm comprend une prise de 50A (125/250 V) avec disjoncteur standard, deux prises de 30A (125 V) avec disjoncteurs standard, DEL blanche avec photocellule et couvercles de prise blanche. Comprend un répartiteur monophasé en boucle, sans eau, sans compteur et sans disjoncteur

DURABLE – Homologué UL et homologué NEMA 3R; résiste aux environnements corrosifs avec boîtier en résine plastique pour une durée de vie prolongée

INSTALLATION/ENTRETIEN FACILE – Int...

Code UPC : 078477028223
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit