Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bâti de gradateur, 24 circuits, 120V, 2.4kw, 3-Phase, iSeriesE

IER24-130
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

iSeriesE, bâti de gradateur de circuit 24 , 120V, 2.4kw, 3-Phase, configuration standard.

La gamme de gradateurs iSeries eMC de Leviton introduit une approche rentable de la gamme iSeriesMC standard. Elle procure des modules gradateurs intelligents et autorégulés qui distribuent les appareils électroniques de commande dans le bâti avec des fonctions avancées facilitant le retour d’information. La même conception mécanique résiliente que le iSeries™ standard, le iSeries e™ offre un gradateur ra à la fine pointe de la technologie...
Code UPC : 078477638941
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits