Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bâti de gradation iSeries e (3) 96 , 120V

IER3X-130
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

iSeries e, (3) bâtis de 96 circuits, 120V, 2.4kw, 3-phase, bus triples transversaux, configuration standard avec montage sur borne portative

La gamme de gradateurs iSeries eMC de Leviton introduit une approche rentable de la gamme iSeriesMC standard. Elle procure des modules gradateurs intelligents et autorégulés qui distribuent les appareils électroniques de commande dans le bâti avec des fonctions avancées facilitant le retour d’information. La même conception mécanique résiliente que le iSeries™ standard, le ...
Code UPC : 078477639047
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits