Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bâti de gradation iSeries e 48, 230V

IER48-430

ÉPUISÉ

iSeries e, bâti à 48 circuits, 230V triphasé, 2,5 kW séquentiel ou équilibré de phase avec montage sur borne portable

La gamme de gradateurs iSeries eMC de Leviton introduit une approche rentable de la gamme iSeriesMC standard. Elle procure des modules gradateurs intelligents et autorégulés qui distribuent les appareils électroniques de commande dans le bâti avec des fonctions avancées facilitant le retour d’information. La même conception mécanique résiliente que le iSeries™ standard, le iSeries e™ offre une ...
Code UPC : 078477639078
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit