Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Bâti de gradation iSeries e 48, 230V

IER48-43B

ÉPUISÉ

iSeries e, bâti à 48 circuits, 230V triphasé, configuré pour module de gradation 5KW, avec montage sur borne portable

La gamme de gradateurs iSeries eMC de Leviton introduit une approche rentable de la gamme iSeriesMC standard. Elle procure des modules gradateurs intelligents et autorégulés qui distribuent les appareils électroniques de commande dans le bâti avec des fonctions avancées facilitant le retour d’information. La même conception mécanique résiliente que le iSeries™ standard, le iSeries e™ offre un h
Code UPC : 078477639085
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit