Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bâti de gradateur, 96 circuits, 120V, 2.4kw, 3-Phase, iSeriesE

IER96-130
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

iSeriesE, bâti de gradateur de circuit 96 , 120V, 2.4kw, 3-Phase, configuration standard avec montage sur borne portable

La gamme de gradateurs iSeries eMC de Leviton introduit une approche rentable de la gamme iSeriesMC standard. Elle procure des modules gradateurs intelligents et autorégulés qui distribuent les appareils électroniques de commande dans le bâti avec des fonctions avancées facilitant le retour d’information. La même conception mécanique résiliente que le iSeries™ standard, le iSeries e™ offre ...
Code UPC : 078477639030
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits