Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Bâti de gradateur iSeries e 96 , 230V

IER96-43B
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

iSeries e, bâti de circuit 96 , 230V 3-phase, configuré pour 5KW gradateurs, avec montage sur borne portable

La gamme de gradateurs iSeries eMC de Leviton introduit une approche rentable de la gamme iSeriesMC standard. Elle procure des modules gradateurs intelligents et autorégulés qui distribuent les appareils électroniques de commande dans le bâti avec des fonctions avancées facilitant le retour d’information. La même conception mécanique résiliente que le iSeries™ standard, le iSeries e™ offre un ...
Code UPC : 078477639061
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits