Les dispositifs à broches et à manchons ArcArrest® pour usage avec interrupteur offrent un moyen local de déconnexion tel que requis par le NEC et sont homologués pour les sectionneurs de dérivation et de circuit moteur. En combinant un sectionneur mural avec une fiche et un connecteur, ils offrent plus de flexibilité et de portabilité. Même sous charge, il n'y a aucune exposition aux composants sous tension ou aux arcs électriques. Fabriqués avec des valeurs nominales d’étanchéité, ils sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans les environnements industriels rigoureux.
Une gamme complète de dispositifs à broches et à manchons pour interrupteur
Aucune exposition à des composants électriques sous tension ou à des arcs électriques, même lorsqu’ils fonctionnent sous charge
Appuyer sur le bouton de dégagement pour déconnecter l'équipement en toute sécurité
Le volet de sécurité contient des arcs électriques dans le dispositif
Les embouts de contact argent durables maintiennent des connexions électriques solides dans des conditions extrêmes
Dispositifs de verrouillage/étiquetage dans les fiches et les prises pour une conformité rapide aux normes OSHA
Fournit un moyen local de déconnexion tel que requis par le NEC
Valeurs nominales pour les sectionneurs de dérivation et de circuit moteur
Certifié UL1682 et UL2682
L'angle de montage s'adapte à n'importe quelle
boîte FS/FD standard
Simplifie la commande et réduit la complexité de l’installation
NEMA Type 4X, IP67/IP69K .
Élimine la pénétration de poussière, d'eau et les lavages à haute température et haute pression
Maintient une étanchéité à l’eau, qu’elle soit connectée ou déconnectée.
Lorsqu'ils ne sont pas accouplés, les dispositifs restent protégés par un couvercle de prise ou un capuchon de fiche.
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes des broches et manchons.