Les VFD sont largement utilisés dans de nombreuses applications commerciales et industrielles pour contrôler les charges de moteur et de pompe. Les avantages comprennent une consommation d’énergie réduite, une durée de vie prolongée de l’équipement et une commande de processus plus efficace. Cependant, certaines exigences d’installation exigent une attention supplémentaire.
Les sectionneurs de sécurité Powerswitch®, les interverrouillages mécaniques de la série LEV, ainsi que les interverrouillages mécaniques de la série standard de Leviton sont tous bien adaptés aux applications impliquant des variateurs de fréquence (VFD).
L'article 430 du National Electrical Code (NEC) exige qu'un moyen de sectionnement du moteur soit installé à la vue du moteur et de l'équipement entraîné. Si le VFD est installé en vue et est doté d’un sectionneur intégré, cela satisferait aux exigences du NEC. Cependant, dans de nombreux cas, le VFD est situé dans un centre de commande de moteur situé en dehors des exigences de « champ de vision ». Dans ce cas, un sectionneur distinct est requis pour le moteur, qui serait installé entre le VFD et le moteur.
Un sectionneur standard n’est pas approprié pour cette application, car déconnecter le moteur dans ce type d’installation pourrait endommager le VFD, le sectionneur et/ou le moteur, entraînant des réparations coûteuses et créant un risque potentiel pour la sécurité des travailleurs. Afin d'éviter cette situation, le sectionneur devrait employer une rupture précoce, et un contact auxiliaire en retard. On peut ainsi indiquer au VFD que le moteur est déconnecté avant de couper l'alimentation et qu'il est reconnecté une fois l'alimentation rétablie.
La gamme de sectionneurs de sécurité Powerswitch de Leviton comprend des dispositifs qui sont livrés de série avec un contact auxiliaire à rupture précoce, ce qui les rend parfaits pour une utilisation avec les installations à VFD. De plus, pour les équipements raccordés par cordon, les interverrouillages mécaniques des séries LEV et standard emploient la même disposition de contact auxiliaire.
Documentation
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes Powerswitch.