La connectivité industrielle peut signifier beaucoup de choses. Bien que les applications et les environnements soient nombreux, des installations de fabrication à la connectivité des terminaux de l’aéroport, en passant par les salles d’opération hospitalières et les dispositifs connectés extérieurs, les protections et les exigences sont assez similaires. La protection contre les éléments, la capacité de nettoyer les zones autour des points de connexion, l’exposition occasionnelle aux produits chimiques, le mouvement continu potentiel du câblage et, surtout, la connectivité réseau fiable. Leviton offre des solutions d’infrastructure réseau robustes pour les environnements rigoureux afin de prendre en charge les nouvelles technologies, permettant aux administrateurs de réseau de tous les types d’environnements industriels de partager l’information de nouvelles façons pour prendre en charge les demandes de réseau croissantes.
Caméra extérieure ou PASF
Profitez d'une polyvalence accrue quant à l'emplacement de vos caméras de sécurité, tout en protégeant vos connexions réseau
Industriel et fabrication
Une connectivité fiable et durable au niveau de l'atelier de fabrication permet d'améliorer la production et la qualité, mais aussi de réduire les coûts
Soins de santé
Profitez d'une polyvalence accrue quant à l'emplacement de vos caméras de sécurité, tout en protégeant vos connexions réseau
Cuisines industrielles ou exposition à des climats extrêmes
Les cuisines industrielles, les climats tropicaux, les zones extérieures et même les lave-autos fournissent des services qui bénéficient d'une connexion réseau
Système DURAPORT™
Protégez votre réseau dans des conditions difficiles contre l’eau, la poussière et les vibrations grâce au système IP67‑rated DURAPORT de Leviton
La combinaison de son joint de plaque murale surmoulé breveté, du système d’accouplement à verrouillage par torsion pour les connexions de données et des cordons de connexion industriels fabriqués à partir de câbles industriels durables offre une protection dans les applications les plus extrêmes. Des caractéristiques supplémentaires comme le capuchon de connecteur captif, le détendeur et la compatibilité avec les boîtes NEMA standard font de DURAPORT un moyen facile d’ajouter une sécurité physique supplémentaire à votre réseau.