- Pour une garantie immédiate de l'alimentation de votre dispositif
- Logement en nylon avec un indice d’inflammabilité supérieur de V2 conformément à la norme UL 94
- La pince de cordon externe monobloc assure une connexion sécurisée
- Les vis d'assemblage à tête triple imperdables sont dotées d'une fonction d'entraînement rapide pour accélérer l'installation
- Numéro de pièce indiqué sur la pince pour une identification facile en cours d'utilisation
- Les nervures plus larges sur le boîtier permettent une meilleure poigne
Les prises, connecteurs, logements, socles mâles et femelles de la gamme Black & White de qualité industrielle offrent une fiabilité longue durée et autres caractéristiques garanties à vie. Disponible dans les configurations NEMA et non-NEMA, il y a une connexion pour chaque application.
Caractéristiques et avantages du noir et blanc
Fiches et connecteurs conçus pour durer!
Industries
Ressources
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes en dispositifs noirs et blancs.