Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-gradateur IllumaTech pour ballasts à charges fluorescentes Mark 7 à DEL 0-10V

IP710-D0Z
Gradateur à glissière électromécanique IllumaTech à préréglage de glissière 0-10V pour utilisation avec des ballasts à DEL ou fluorescents et des blocs d’alimentation, convient à une utilisation avec le câblage de classe 1 ou de classe 2 , 1200VA à 120VAC, 1500VA à 277VAC, 10A ballasts à DEL/électroniques 120/277VAC, 60Hz, 50mAmps courant d’absorption maximal, commande unipolaire ou 3-way lorsqu’utilisé avec un interrupteur 3-way - Blanc, ivoire et amande pâle
  • INNOVANT – Conçu pour être utilisé avec des luminaires à DEL utilisant des blocs d’alimentation 0-10V
  • ...
Code UPC : 078477943557
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes