Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-gradateur IllumaTech pour ballasts à charges fluorescentes Mark 7 à DEL 0-10V

IP710-DLZ
Gradateur à glissière électromécanique IllumaTech à préréglage de glissière 0-10V pour une utilisation avec des ballasts à DEL ou fluorescents et des blocs d’alimentation avec témoin de localisation à DEL, convient à une utilisation avec le câblage de classe 1 ou 2 , 1200VA à 120VAC, 1500VA à 277VAC, 10A ballasts à DEL/électroniques 120/277VAC, 60Hz, 50mAmps courant d’absorption maximal, unipolaire ou commande 3-way lorsqu’utilisé avec un interrupteur 3-way - Blanc, ivoire et amande pâle
  • INNOVANT – Conçu pour être utilisé avec les luminaires à DEL utilisant 0-10...
Code UPC : 078477282380
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes