IllumaTech Dimmer Switch for 0-10V LED, Mark 7 Florescent Ballasts, USMCA Compliant
IP710-LFZ
IllumaTech Slide Preset USMCA Compliant Electro-Mechanical 0-10V Slide Dimmer for use with LED or Fluorescent Ballasts and Power Supplies, suitable for use with Class 1 or Class 2 wiring, 1200VA @ 120VAC, 1500VA @ 277VAC, 10A LED/Electronic Ballast 120/277VAC, 60Hz, 50mAmps maximum sinking current, single pole or 3-way control when used with 3-way switch - White, Ivory & Light Almond
INNOVANT – Conçu pour être utilisé avec les luminaires à DEL utilisant l’alimentation 0-10V ...
IllumaTech Slide Preset USMCA Compliant Electro-Mechanical 0-10V Slide Dimmer for use with LED or Fluorescent Ballasts and Power Supplies, suitable for use with Class 1 or Class 2 wiring, 1200VA @ 120VAC, 1500VA @ 277VAC, 10A LED/Electronic Ballast 120/277VAC, 60Hz, 50mAmps maximum sinking current, single pole or 3-way control when used with 3-way switch - White, Ivory & Light Almond
INNOVANT – Conçu pour être utilisé avec des luminaires à DEL utilisant des blocs d’alimentation 0-10V
AVANCÉ – Aucun bloc d’alimentation requis pour la commutation
EXCEPTIONNEL – Qualité supérieure et rendement de gradation
FLEXIBLE – Peut être utilisé dans une installation unipolaire ou 3-way (avec un interrupteur 3-way , vendu séparément)
Type de charge : alimentation électronique à charges fluorescentes 0-10VDC et à DEL 0-10VDC
Notes sur la commande : comprend une trousse de couleur blanche, ivoire et amande pâle
Préréglage : préréglage
Protection : filtre radio/TV
Normes et homologations : cCSAus
Nom du style : IllumaTech
Type d’interrupteur : unipolaire et 3-Way
Type : glissière
Conforme à la norme USMCA : oui
Tension : 120/277 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée 5-Year
Conçu spécifiquement pour une utilisation avec les luminaires à DEL utilisant des blocs d’alimentation 0-10V et des ballasts fluorescents Mark 7® 0-10V
Aucun bloc d'alimentation requis pour la commutation
Fournit une commande d’éclairage unipolaire ou 3-way lorsqu’utilisée avec un interrupteur 3-way
Compatible avec les plaques murales Decora Plus™ sans vis et Decora standard de conception (vendues séparément)
Six options de produits dans chaque boîte avec trois plaques murales interchangeables et fonctionnalité unipolaire ou 3-way lorsqu’utilisée avec un interrupteur 3-way
Le mouvement fluide de la glissière permet un réglage précis du niveau d'éclairage en très peu d'effort
La barre à glissière captive à bords repliés est fixée solidement
n-a
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.