Caractéristiques
Action : mise sous/hors tension standard
Trousses de couleur disponibles : ivoire-I, blanc-W, gris-G, noir-E, brun-B, amande pâle-T, rouge-R
Couleur : blanc, ivoire, amande pâle
Trousse de changement de couleur : série IPKIT-00
Fréquence : 60 Hz
Éclairage : localisateur à DEL
Charge nominale : 400VA ELV, 400W à incandescence, 150W à DEL et LFC
Type de charge : électronique à basse tension, à incandescence, DEL réglable, LFC réglable
Notes sur la commande : comprend une trousse de couleur blanche, ivoire et amande pâle
Préréglage : préréglage
Protection : filtre radio/TV
Normes et homologations : UL/CSA
Nom du style : IllumaTech
Type d’interrupteur : unipolaire et trois voies
Type : glissière
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée à 5 ans