Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici
Télécommande de détecteur de mouvements à mise sous tension manuelle Decora, 15A offrant une détection de mouvements 3 voies lorsqu’utilisée avec un gradateur IPP15 ou Vizia, Blanc
IPP0R-1LT
ÉPUISÉ
Télécommande de détecteur de mouvements à mise sous tension manuelle, 15A, 120VAC, 60Hz offre une détection de mouvements 3 voies lorsqu’utilisée avec un gradateur IPP15 ou Vizia, 180 degrés, couverture de 900 pi2, l’interrupteur mural à infrarouge passif Decora®, conforme au titre 24 de la Californie, Leviton offre de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et d’ajouter de la commodité à la vie quotidienne. En remplaçant simplement un interrupteur standard par un détecteur de mouvements, vous économiserez de l’énergie et ajouterez de la commodité à chaque
Télécommande de détecteur de mouvements à mise sous tension manuelle, 15A, 120VAC, 60Hz offre une détection de mouvements 3 voies lorsqu’utilisée avec un gradateur IPP15 ou Vizia, 180 degrés, couverture de 900 pi2, l’interrupteur mural à infrarouge passif Decora®, conforme au titre 24 de la Californie, Leviton offre de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et d’ajouter de la commodité à la vie quotidienne. En remplaçant simplement un interrupteur standard par un détecteur de mouvements, vous économiserez de l’énergie et faciliterez vos tâches quotidiennes. Dans la plus pure tradition de fonctionnalité élégante Decora, ces détecteurs de mouvements sont dotés de logements élégants, mais discrets, d’une excellente sensibilité et de champs de vision amples. Ils fonctionnent comme des interrupteurs muraux asservis à l’IPP15 pour les applications 3 voies et couvrent une gamme de tailles de pièce.
Type d’interrupteur : télécommande à mise sous tension manuelle à 3-Way
Tension : 120 V c.a.
Caractéristiques
Couleur : amande pâle
Couverture (m2) : 900
Gamme de produits : IPP0R
Type de détecteur : interrupteur mural
Technologie : infrarouge passif
Mise sous tension manuelle/hors tension automatique conformément aux exigences de la norme California Title 24 de 2005
Design profilé, loin de l'apparence d'un inélégant « dispositif de surveillance ». Ces dispositifs élégants s’adaptent à tous les intérieurs et fonctionnent avec la gamme populaire de dispositifs de câblage Decoraᴹᴰ de Leviton.
Champ de vision de 180° assurant une couverture de plus de 900 pieds carrés, idéale pour les salles de bain, les sous-sols, les garages, les salles de rangement ainsi qu'une variété d'autres aires résidentielles.
Un bouton-poussoir pratique permet d’allumer et d'éteindre manuellement les éclairages en tout temps.
Lentille de Fresnel segmentée offrant une sensibilité et un rendement accrus. Il est conçu avec une zone « mouvement de faible amplitude » étendue dans laquelle même les mouvements corporels légers seront détectés.
Le champ de vision horizontal peut être réglé entre 180 et 32 degrés d’arc au moyen des obturateurs internes situés de chaque côté de la lentille
Quatre réglages manuels facultatifs pour les réglages du délai d’éteinte maximisent les économies d’énergie : 30 secondes (pour le test de marche), 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes
Un témoin à DEL clignote quand des mouvements sont détectés afin de vérifier que la détection est active.
L'unité peut être utilisée pour un éclairage de 120V. Compatibilité avec les ballasts électroniques et magnétiques ou les charges de 1/2 ch
Le relais est commuté au point de passage zéro de la courbe d’alimentation c.a. afin de prolonger au maximum la durée utile du contact et de garantir la compatibilité avec les ballasts électroniques.
S’adapte aux boîtes murales standard, offre un fonctionnement 3-Way lorsqu’utilisé avec un détecteur de la série IPP15 ou un gradateur Vizia de 120V
Nécessite une connexion de câble neutre (blanche).
Homologué UL et certifié CSA, conforme au California Title 24 2005 Energy Code et aux règlements FCC
Garantie limitée de cinq ans.
Vidéos connexes
Dispositifs Decora de Leviton
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Les
Centre de préférences de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.