Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements Decora à mise sous tension manuelle, amande pâle

IPP15-1FT

ÉPUISÉ
Détecteur de mouvements à mise sous tension manuelle, 1800W à 120 V c.a. INC, 1800VA à 120 V c.a. FL, 1/2 HP, 60Hz, pour les applications unipolaires ou 3 voies lorsqu’utilisé avec IPP0R ou VZ0SR , 180 degrés, Couverture de 900 pi2, Interrupteur mural à infrarouge passif Decora® - Amande pâle, conforme au titre 24 de la Californie 2005. Conforme à la norme USMCA L'IPP15-1L utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l'occupation d'une pièce grâce à une lentille de Fresnel segmentée. Cette lentille spécialisée divise le champ de vision i

Couleur : Amande pâle

Code UPC : 07847752710
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Dispositifs Decora de Leviton