Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur intramural Decora, mise sous tension automatique, 15A, unipolaire ou 3-way

IPS15-1LZ
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Détecteur de mouvements Decora. 180 Détecteur de boîte murale à mise sous tension automatique Degree PIR, unipolaire ou 3-way lorsqu’utilisé avec la télécommande de détecteur complémentaire IPV0R , 600W DEL/LFC, 1800W à incandescence/halogène, ballast fluorescent 1800VA , moteur 1/2 ch, plaque murale vendue séparément – Blanc, ivoire et amande pâle
  • PRATIQUE – Détecte les mouvements et allume/éteint automatiquement les lumières
  • ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – Aide à empêcher les lumières d’être laissées allumées lorsque la pièce est vide
  • AVANCÉ – Empêche un...

Couleur : blanc, ivoire, amande pâle

Code UPC : 078477570456
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes