Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur intramural Decora avec détecteur de mouvements d’absences, mise sous tension manuelle, 2,5 A, unipolaire

IPVN2-1LW

ÉPUISÉ
Détecteur d’absence Decora. Détecteur de boîte murale à infrarouge passif à mise sous tension manuelle de 180 degrés, unipolaire, DEL/LFC de 150W, à incandescence/halogène de 300W, ballast fluorescent de 200VA, moteur 1/6 ch, résistif de 2,5 A, plaque murale vendue séparément. Peut être utilisé pour se conformer aux exigences de 2019 California Title 24, partie 6 relative aux dispositifs de contrôle d'inoccupation – Blanc
  • ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – Mise sous tension manuelle/hors tension automatique
  • COUVERTURE D'AMPLES - Champ de vision de 180-Degree, couverture de 900 pieds carrés
  • PRATIQUE – I

Couleur : blanc

Code UPC : 078477667415
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit