Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur IllumaTech 600VA (120V) pour ballasts Mark 10 Powerline, unipolaire ou 3-Way, plaques murales blanches, ivoire et amande pâle incluses

IPX06-70Z
600VA, 277 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur IllumaTech à glissière pour charges fluorescentes Mark 10 Powerline, électronique, électromécanique avec préréglage, - Face blanche montée sur le dispositif. Trousses de changement de couleur ivoire et amande pâle incluses. Leviton propose de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et faciliteront le quotidien. Il suffit de remplacer les interrupteurs standard avec des gradateurs pour réduire la consommation énergétique et prolonger la durée de vie des lampes. Gradateurs IllumaTech préréglés et Fa...
Code UPC : 078477282120
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes