Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur-gradateur IllumaTech pour ballasts Mark 10 fluorescents

IPX10-10Z
1000VA, 120 V c.a. 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur IllumaTech à glissière pour charges fluorescentes, Mark 10 Powerline, électronique, électromécanique avec préréglage - Blanc, ivoire et amande pâle
  • INNOVANT – Conçu pour tamiser les lampes à charges fluorescentes
  • FLEXIBLE – Peut être utilisé dans une installation unipolaire ou 3-way (avec un interrupteur 3-way , vendu séparément)
  • PRATIQUE – Bouton-poussoir de mise sous/hors tension séparé qui vous permet de régler et de conserver le niveau de gradation préféré
Code UPC : 078477282137
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes