Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Gradateur IllumaTech 1200VA (277V) pour ballasts Mark 10 Powerline, unipolaire ou 3-Way, plaques murales blanches, ivoire et amande pâle incluses

IPX12-70Z
1200VA-277VAC 60Hz, unipolaire et 3-Way, Gradateur pour charges fluorescentes IllumaTech pour ballasts Mark 10 Powerline, sans DEL. Face blanche montée sur le dispositif, Trousses de changement de couleur ivoire et amande pâle incluses. Leviton propose de nombreux produits qui permettront de réduire les coûts électriques et faciliteront le quotidien. Il suffit de remplacer les interrupteurs standard avec des gradateurs pour réduire la consommation énergétique et prolonger la durée de vie des lampes. Les gradateurs préréglés IllumaTech et les commandes de vitesse de ventilateur sont dotés d’un...
Code UPC : 078477282410
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes