Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Lisière à DEL 40 m 24V 4,8 W IP65 3000K

JC121413

  • Gradable selon le régulateur
  • Températures de couleur disponibles de 3000K et 4000K
  • Options IP20 et IP65
  • Les options de profil sont les suivantes : surface, surface profilée, encastrée, coin, plâtre en place et plâtre en profilé
  • 120 DEL par mètre, points de coupe de 5 cm
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit