Novium 13/18/28 W IP65 IK10 3000/4000K Photocellule Noir
JC130012PC
- Photocellule pour la commande de détection de la lumière ambiante
- Puissance multiple sélectionnable entre 13W, 18W et 28W
- Deux couleurs sélectionnables, 3000K et 4000K
- L’angle du faisceau vers le bas aide à réduire la pollution lumineuse
- Protection IP65 et IK10
- Jusqu’à 139 LpcW
- Option d’urgence disponible