Systèmes de commande d’éclairage commercial D8000, Poste à bouton-poussoir, 15 boutons : préréglages 1 à 12, maximum, Fonctionnement et mise hors tension, Couleur : blanc
KB151-W
Systèmes de commande d’éclairage commercial D8000, Poste à bouton-poussoir, 15 boutons : préréglages 1 à 12, Max, Travail et mise hors tension, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme, Couleur : blanc
Les postes de commande d’ambiance et d’interrupteur de gradateur Dimensions® D8000 pour dispositif unique font partie d’une famille avancée de commandes d’éclairage. Le traitement réparti et la topologie en réseau de ce système confèrent la puissance et la souplesse d’un système informatique en réseau au domaine de l’éclairage.