Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Système de commande d’éclairage commercial D8000, Poste à bouton-poussoir, 15 boutons : préréglages 1 à 10, hausse, baisse, enregistrement, maximum et mise hors tension, Couleur : blanc

KB152-W

ÉPUISÉ
Systèmes de commande d’éclairage commercial D8000, Poste à bouton-poussoir, 15 boutons : préréglages 1 à 10, hausse, abaissement, enregistrement, maximum et mise hors tension, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme, Couleur : blanc Les postes à dispositif unique Dimensions® D8000 font partie d’une famille avancée de commandes d’éclairage. Le traitement réparti et la topologie en réseau de ce système confèrent la puissance et la souplesse d’un système informatique en réseau au domaine de l’éclairage.
Code UPC : 078477208465
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit