Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur unipolaire illuminé à DEL à bascule

L1461-2C

15 A, 120 V, Interrupteur à bascule unipolaire illuminé à DEL, Qualité résidentielle, Mise à la terre - Translucide
  • RENDEMENT - Conçu pour fonctionner avec les charges à DEL, LFC et à incandescence, aucun neutre requis
  • SÉCURITÉ - L'interrupteur reste allumé en position OFF, ce qui facilite son repérage dans une pièce sombre
  • MODERNE – L’éclairage à DEL blanc à l’intérieur de l’interrupteur offre une apparence moderne et rafraîchie
  • PRATIQUE – Remplace tout interrupteur unipolaire standard; commandes
Code UPC : 078477187890
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Voici l’interrupteur lumineux à DEL de Leviton
Interrupteur d'éclairage - Installation
Comment dénuder un fil
Série de réponses Leviton : terminaisons Quickwire™