Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interrupteur à bascule à 3-Way lumineux à DEL

L1463-2C

15 A, 120 V, Interrupteur à bascule à 3-Way illuminé par DEL, Qualité résidentielle, Mise à la terre - Translucide
  • RENDEMENT - Conçu pour fonctionner avec les charges à DEL, LFC et à incandescence, aucun neutre requis
  • SÉCURITÉ - L'interrupteur reste allumé en position OFF, ce qui facilite son repérage dans une pièce sombre
  • MODERNE – L’éclairage à DEL blanc à l’intérieur de l’interrupteur offre une apparence moderne et rafraîchie
  • PRATIQUE – Remplace tout interrupteur 3-Way standard; commande la ou les lumière(s) de
Code UPC : 078477187913
Pays d’origine : Mexique
Conforme à la norme RoHS : oui – Cliquez ici

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes  

Voici l’interrupteur lumineux à DEL de Leviton
Série Project de la semaine – Lampes-guides et interrupteurs lumineux Leviton
Comment dénuder un fil
Interrupteur 3-way
Série de réponses Leviton : terminaisons Quickwire™