Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

1" Stainless Steel Wire Mesh Strain Relief Grip, Cord Range .88 - 1.00"

L7287
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

2,5 cm, acier inoxydable, Poignée de détendeur à treillis métallique à utiliser avec les boîtes murales portatives 3099-2, 3059-2 et 3200-2, Gamme de cordons 0,88 - 1.00po

Les treillis métalliques de Leviton sont destinés à être utilisés avec nos boîtes murales électriques portatives, la solution idéale pour créer des suspensions et des treillis d’alimentation portables conformes aux normes OSHA et NEC pour les applications d’alimentation temporaire.

  • Offert en plusieurs gammes de diamètres de câble...
Code UPC : 078477748572
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits