Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Strain Relief Grip, 0.52-0.73"

L7504-100

Dust Tight Cord Grip, 3/4" NPT Dust Tight 0.52-0.73"

  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la flexion qui peuvent endommager le système
  • ...
Code UPC : 078477682838
Pays d’origine : Inde

Renseignements sur le produit