Poignée de détendeur, 0,70 à 0,97 po
L7505-100
Poignée de cordon étanche à la poussière, NPT étanche à la poussière 2,5 cm 0,70-0,97 po
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction, la flexion, la torsion et la flexion qui peuvent endommager le système